Conectores circulares
Conectores circulares métricos
...
Conectores de cable y cableados
M8
21 34 C7C 7405 075
型号: 21 34 C7C 7405 075
M8 Cable Assembly D-cod st/st m/m 7,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 21 34 C7C 7405 075
M8 Cable Assembly D-cod st/st m/m 7,5m
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
Tipo de cable
(4xAWG22/7) Cat 5e PVC
Identificación
Categoría
Sistema de cableado
Serie
Conectores circulares M8
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Preensamblado por ambos lados
Conector 1
M8 Codificación D
Macho Recto
Conector 2
M8 Codificación D
Macho Recto
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Versión
Longitud de cable
7,5 m
Número de núcleos
4
Estructura de núcleo
4x AWG 22/7
Codificación
Codificación D
Características técnicas
Características de transmisión
Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
Velocidad de transmisión de datos
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Propiedades del material
Material (cable)
PVC
Color (cable)
Verde
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6(c):
aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Sustancias de la Proposición California 65
Sí
Sustancias de la Proposición California 65
Plomo
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
UN/ECE-R 118 protección contra incendios para material rodante
PROFINET
Yes
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
10
Peso neto
1 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140249202
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found