配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
134
型号: 33 48 344 7804 003
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PUR 0,3m
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PUR 0,3m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.3 m
注释
比较
型号: 33 48 344 7804 003
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PUR 0,3m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
134
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier HARTING Mini PushPull
  • Identifikation HARTING ix Industrial®
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Type A
    Overstøbt
    IDC-terminering
  • Konnektor 2
    HARTING DualBoot RJ45
    Piercing-terminering
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
Version
  • Kabellængde 0,3 m
  • Antal ledninger 8
  • Ledningsstruktur 4x 2x AWG 26/7
  • Termineringsmetode
    IDC-isoleringsforskydningsterminering
    Piercing-terminering
Tekniske egenskaber
  • Transmissionsegenskaber Kat. 6A Klasse EA op til 500 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Begrænsende temperatur -40 ... +80 °C
  • Kabeldiameter 6,7 mm ± 0,3 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PUR (polyurethan)
  • Farve (kabel) Gul
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    UN/ECE-R 118
    IEC 60332-1-2 Flammehæmmende
    UL 1581, Sec. 1090 (H) Flammehæmmende
    EN 60811-404 Oliebestandighed
    UL style 21815
    IEC 60754-2 Halogenfrihed
    EN 50618 UV-bestandig
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 31,53 g
  • Oprindelsesland Letland
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140796843
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较