配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
3
饰品
4
备件
1
插芯
25
型号: 09 38 005 2601
Han K 3/2 POS. MALE INSERT
Han K 3/2 POS. MALE INSERT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
轴向螺栓接线方式/螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌200 A
尺寸: 24 B
插针: 5
导体截面积: 35 ... 70 mm² Power 0.5 ... 2.5 mm² 信号 25 ... 40 mm² 接地
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 38 005 2601
Han K 3/2 POS. MALE INSERT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
3
Accessories
4
備件
1
插蕊
25
产品详情
Identificazione
  • Categoria Inserti
  • Serie Han-Com®
  • Identificazione Han® K 3/2
  • Specifiche Diritto
Versione
  • Collegamento Collegamento a vite assiale / a vite
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Maschio
  • Taglia 24 B
  • Numero di poli 5
  • Numero di contatti di segnale 2
  • Numero di contatti di potenza 3
  • Contatto di terra si
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²)
    35 ... 70 mm² Power
    0,5 ... 2,5 mm² Segnale
    25 ... 40 mm² PE (terra)
  • Corrente d'esercizio (segnali) 16 A
  • Tensione d'esercizio (segnali) 400 V
  • Tensione di prova (segnale) 6 kV
  • Grado di inquinamento (segnale) 3
  • Corrente di esercizio (alimentazione) 200 A
  • Tensione nominale conduttore-terra (potenza) 1.150 V
  • Tensione nominale conduttore-conduttore (potenza) 2.000 V
  • Tensione di prova 8 kV
  • Grado di inquinamento (potenza) 3
  • Corrente d'esercizio secondo UL (segnale) 16 A
  • Tensione d'esercizio secondo UL (segnale) 600 V
  • Corrente nominale secondo UL (Potenza) 200 A
  • Tensione nominale secondo UL (Potenza) 600 V
  • Corrente d'esercizio secondo CSA (segnale) 16 A
  • Tensione d'esercizio secondo CSA (segnale) 600 V
  • Corrente nominale secondo CSA (potenza) 16 A
  • Tensione nominale secondo CSA (potenza) 600 V
  • Resistenza di contatto >1010 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 0,2 mΩ
  • Resistenza di contatto (contatti di segnale) ≤ 1 mΩ
  • Lunghezza di spellatura
    22 mm
    7 mm Contatti ausiliari
    14 mm Contatto di terra
  • Coppia di serraggio
    ‌8 Nm @ 35 mm²
    ‌9 Nm @ 50 mm²
    ‌10 Nm @ 70 mm²
    ‌0,5 Nm Contatti ausiliari
    ‌6 Nm Contatto di terra
    ‌0,5 Nm Viti di fissaggio M3
  • Recommended screw driver PH2
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Policarbonato (PC)
  • Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti) Argentati
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvazioni DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 338,3 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140056121
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较