配套产品
配套产品
Combinables
8
장치 측면 / 패널 관통형
4
型号: 09 45 445 1915
PP-V4-CA-USB2A-PP/IP20-P-P-STR-5.0
PP-V4-CA-USB2A-PP/IP20-P-P-STR-5.0

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 09 45 445 1915
PP-V4-CA-USB2A-PP/IP20-P-P-STR-5.0
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
장치 측면 / 패널 관통형
4
产品详情
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria HARTING PushPull (V4)
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    HARTING PushPull (V4) USB 2.0
    Tip A
  • Conector 2
    IP20 USB 2.0
    Tip A
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 5 m
  • Număr de miezuri 4
  • Structură miez
    2x AWG 26/7
    2x AWG 24/11
  • Ecranare Ecranat
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 1,5 A
  • Tensiune nominală ‌ 30 V DC
  • Rata de transmisie a datelor ‌ 480 Mbit/s
  • Rezistenţă izolaţie > 1,6 x 106 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 30 mΩ
  • Temperatura de limitare -40 ... +85 °C
  • Forţă de inserţie ≤ 35 N
  • Forţă de extragere ≥ 15 N
  • Cicluri de cuplare ≥ 750
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Diametru cablu 4,9 mm
  • Tensiune de test Ur.m.s.
    0,5 kV (contact-contact)
    0,5 kV (contact-împământare)
  • Impedanţă ‌90 Ω ±15 %
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polimer cristale lichide (LCP)
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte)
    Sn peste Ni Partea terminaţiilor
    Au peste Ni Partea de cuplare
  • Material (cablu) PVC
  • Culoare (cablu) Negru
  • Material (turnat prin injecţie) Poliamidă (PA)
  • Culoare (turnat prin injecţie) Negru
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 61076-3-106 Varianta 4 (V4)
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 221 g
  • Ţara de origine Malaiezia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140262751
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较