5
设备端 / 面板馈通
2
没有可用数据
eShop
...
系列
HARTING PushPull
09 45 445 2901
型号: 09 45 445 2901
PP-V4-CA-USB3A-PP/PP-P-P-STR-1.0
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 09 45 445 2901
PP-V4-CA-USB3A-PP/PP-P-P-STR-1.0
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
设备端 / 面板馈通
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Systeembekabeling
Serie
HARTING PushPull (V4)
Element
Kabelmodules
Specificatie
Voorgemonteerd aan beide kanten
Connector 1
HARTING PushPull (V4) USB 3.0
Type A
Connector 2
HARTING PushPull (V4) USB 3.0
Type A
Type kabel
Koperkabel (rond)
Versie
Kabellengte
1 m
Aantal kernen
8
Kernstructuur
4x AWG 26/7
2x AWG 28/7
2x AWG 22/7
Afscherming
Afgeschermd
Technische eigenschappen
Nominale stroom
1,5 A
Nominale spanning
30 V DC
Datasnelheid
5 Gbit/s
Isolatieweerstand
>10
8
Ω
Contactweerstand
≤ 30 mΩ
Beperkt de temperatuur
-40 ... +85 °C
Insteekkracht
≤ 35 N
Uittrekkracht
≥ 15 N
steekcycli
≥ 750
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP65
IP67
Kabeldiameter
6,2 mm
Testspanning U
r.m.s.
0,5 kV (contact-contact)
0,5 kV (contact-massa)
Impedantie
90 Ω ±15 %
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
Materiaal (contacten)
Koperlegering
Oppervlak (contacten)
Sn op Ni aansluitzijde
Au over Ni Contact zijde
Materiaal (kabel)
PVC
Kleur (kabel)
Zwart
Materiaal (overgespoten)
Polyamide (PA)
Kleur (overmolding)
Zwart
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
100 g
Land van herkomst
Maleisië
Europees douanetariefnummer
85444290
GTIN
5713140258174
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity