登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
5
设备端 / 面板馈通
2
没有可用数据
eShop
...
제품 시리즈
HARTING PushPull
09 45 445 2940
型号: 09 45 445 2940
PP-V4-CA-USB3A/USB3B-PP/IP20-P-P-STR-0.5
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 09 45 445 2940
PP-V4-CA-USB3A/USB3B-PP/IP20-P-P-STR-0.5
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
设备端 / 面板馈通
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
시스템 케이블링
제품 시리즈
HARTING PushPull (V4)
요소
케이블 어셈블리
사양
양방향 사전조립형
커넥터 1
HARTING PushPull (V4) USB 3.0
타입 A
커넥터 2
IP20 USB 3.0
타입 B
케이블 유형
구리 케이블 (원형)
버전
케이블 길이
0.5 m
코어 개수
8
코어 구조
4x AWG 26/7
2x AWG 28/7
2x AWG 22/7
기술적 특성
정격 전류
1.5 A
정격 전압
30 V DC
데이터 속도
5 Gbit/s
절연 저항
>10
8
Ω
접점 저항
≤ 30 mΩ
제한 온도
-40 ... +85 °C
삽입 포스
≤ 35 N
철수 포스
≥ 15 N
체결 주기
≥ 750
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP65
IP67
케이블 직경
6.2 mm
테스트 전압 U
r.m.s.
0.5 kV (接头-接头)
0.5 kV (接点-地)
임피던스
90 Ω ±15 %
자재 특성
재료 (인서트)
液晶聚合物 (LCP)
재료 (접점)
铜合金
표면 (접점)
镍表面镀锡 接线端
镍表面镀金 界面端
재료 (케이블)
PVC
컬러 (케이블)
黑色
소재 (오버몰딩)
聚酰胺 (PA)
컬러 (오버몰딩)
黑色
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
RoHS
符合
ELV 상태
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
不包含
REACH ANNEX XIV 물질
不包含
REACH SVHC 물질
不包含
캘리포니아 법령 65 물질
不包含
상세명세 및 승인
사양
IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
상업용 데이터
포장 규격
1
원산지
말레이시아
유럽 관세 번호
85444290
GTIN
5713140262942
eCl@ss
27,060,390.00
ETIM
EC002599
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity