Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Combinables
9
饰品
7
Артикул: 09 46 145 4510
PP-V4-CC-P-48V/12A-4p-QL-P-2,5mm²
PP-V4-CC-P-48V/12A-4p-QL-P-2,5mm²

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Соединители
Комплекты соединителей
Подключение Han-Quick Lock®
Номинальный ток: ‌12 A
Контакты: 4
PushPull
Материал: Термопластик
Класс защиты: IP65, IP67
Примечания
Compare
Артикул: 09 46 145 4510
PP-V4-CC-P-48V/12A-4p-QL-P-2,5mm²
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Combinables
9
饰品
7
Информация о компоненте
Название
  • Категория Connectors
  • Серия HARTING PushPull (V4)
  • Название Power
  • Элемент Connector sets
Версия
  • Метод подключения Han-Quick Lock® termination
  • Экранирование Unshielded
  • Число контактов 4
  • Тип блокировки PushPull
  • Содержимое упаковки
    Han-Quick Lock® male contacts
    Insert
    Hoods / Housings
    Cable gland
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 1.5 ... 2.5 mm² Stranded
  • Наружный диаметр провода ≤ 3.4 mm
  • Номинальный ток ‌ 12 A
  • Номинальное напряжение 48 V
  • Номинальное импульсное напряжение 1.5 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Момент затяжки 1.3 ... ‌1.5 Nm
  • Предельная температура -40 ... +70 °C
  • Циклы стыковки ≥ 750
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Диаметр кабеля 4.5 ... 10 mm
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Thermoplastic
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) Black
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
    EN 45545-2
    IEC 60529
  • Допуски: DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Romania
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Instructions
Assembly instructions

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare