电源和信号
...
Han
®
系统电缆
Han
®
PushPull (V14)
33 50 707 0612 200
型号: 33 50 707 0612 200
PPPower L Aida d.e.5G2,5mm² PUR 20m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 20 m
注释
比较
型号: 33 50 707 0612 200
PPPower L Aida d.e.5G2,5mm² PUR 20m
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
CF77 5x 2,5mm², PUR grey
连接器1
Han PP Power L Met plug var cod 6-10mm
连接器2
Han PP Power L Met plug var cod 6-10mm
标识
类别
系统布线
系列
Han
®
PushPull (V14)
标识
Power L
原件
电缆组装
规格
两端预接
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
电缆介绍
1:1布线
版本
电缆长度
20 m
芯数
5
芯结构
5x 2.5 mm²
接线方式
弹片接线
屏蔽
无屏蔽
针数
5
锁定类型
PushPull
技术参数
额定电流
16 A
额定电压
24 V
极限温度
-40 ... +70 °C 未移动
-40 ... +70 °C 已移动
-25 ... +70 °C 移动,强制引导
防护等级符合 IEC 60529
IP65
IP67
最小弯曲半径
4x 电缆直径 (单次弯曲)
5x 电缆直径 (反复弯曲)
兼容拖动链
有
抗震
10-150 Hz,5 g,0.35 mm,10 个循环 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
抗冲击
30 g / 11 ms,每个轴冲击3 次
材料特性
材料(电缆)
PUR (聚氨酯)
颜色(电缆)
RAL 7040(窗灰色)
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
规格和认证
规格
IEC 60332-1-2 阻燃性
EN 50290-2-22
IEC/PAS 61076-3-126
EN 50363-10-2 耐油
NEK 606 耐泥性
IEC 60754
商业数据
包装尺寸
1
原产国
拉脱维亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140501966
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found