Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 50 700 0609 010
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PVC 1.0m
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PVC 1.0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på den ene side
Kobberkabel (rund)
Ledningsføring 1:1
Kabellængde: 1 m
Notes
Compare
Part number: 33 50 700 0609 010
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PVC 1.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier Han® PushPull (V14)
  • Identifikation Power L
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på den ene side
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
  • Beskrivelse af kablet Ledningsføring 1:1
Version
  • Kabellængde 1 m
  • Antal ledninger 5
  • Ledningsstruktur 5 x 1,5 mm²
  • Termineringsmetode Terminering af fjederklemme
  • Afskærmning Uafskærmet
  • Antal kontakter 5
  • Låsetype PushPull
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 16 A
  • Nominel spænding 24 V
  • Begrænsende temperatur
    -40 ... +70 °C uberørt
    -15 ... +70 °C flyttet
    -5 ... +70 °C slæbekæde
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Mindste bøjningsradius
    4 x kabeldiameter (enkeltbøjning)
    10 x kabeldiameter (gentagen bøjning)
    15 x kabeldiameter (gentagen bøjning med tvungen styring)
  • Kompatibel med slæbekæde Ja
  • Modstandsdygtighed over for vibrationer 10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 sweep-cyklusser i henhold til IEC 61373 kategori 1 klasse B
  • Modstandsdygtighed over for stød 30 g/11 ms, 3 stød/akse og retning
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PVC
  • Farve (kabel) RAL 7001 (sølvgrå)
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Bly
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60332-1-2 Flammehæmmende
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Letland
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140501973
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare