myHARTING Login
Configuradores
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
Descargar catálogos
Descarga de datos de producto ePLAN
Descarga de datos de producto Zuken E3series
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Productos combinables
Productos combinables
NUEVO
no hay datos disponibles
eShop
Cableados y cables a medida
Data
...
Red Cableado de sistema
RJ45
09 48 284 7758 080
N.º de referencia: 09 48 284 7758 080
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A out 8,0m
La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.
Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 8 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 284 7758 080
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A out 8,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Distribuidores
Consultar por e-mail
Productos combinables
NUEVO
no hay datos disponibles
Overview
Detalles del producto
Descargas
Knowledge
Distribuidores
Detalles del producto
Descargas
Knowledge
Distribuidores
Detalles del producto
Part List
Part list details
Type of cable
HARTING outd. Cat6A 4x2xAWG26/7 PVC bk
Connector 1
PP V4 2.0 RJI RJ45
Connector 2
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
Identificación
Categoría
Cableado de sistema
Serie
HARTING PushPull (V4)
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Premontado por ambos lados
Conector 1
HARTING PushPull (V4)
RJ45
Conector 2
RJ45
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Descripción del cable
Cableado 1:1
Versión
Longitud de cable
8 m
Número de núcleos
8
Estructura de núcleo
4x 2x AWG 26/7
Blindaje
apantallado
Características técnicas
Características de transmisión
Cat. 6
A
Clase E
A
de hasta 500 MHz
Tasa de bits
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Temperatura de limitación
-20 ... +75 °C
Propiedades del material
Material (cable)
PVC
Color (cable)
Negro
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
415,3 g
País de origen
Letonia
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140391208
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
Descargas
Download Package
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
Cerrar
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Comparar