Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
1
Codice prodotto: 09 48 313 18A6 030
PPV4 2.0 Signal 10p d.e. 10G0,5qmm 3,0m
PPV4 2.0 Signal 10p d.e. 10G0,5qmm 3,0m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-cablato su entrambi i lati
Cavo in rame (tondo)
Cablaggio 1:1
Lunghezza del cavo: 3 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 48 313 18A6 030
PPV4 2.0 Signal 10p d.e. 10G0,5qmm 3,0m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
1
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    Tipo di cavo
    Connettore 1
    Connettore 2
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1
    HARTING PushPull (V4) Signal
    10 poli
  • Connettore 2
    HARTING PushPull (V4) Signal
    10 poli
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
  • Descrizione del cavo Cablaggio 1:1
Versione
  • Lunghezza del cavo 3 m
  • Numero di conduttori 10
  • Struttura conduttore 10x AWG 20
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 5 A
  • Tensione di esercizio 50 V
  • Temperatura massima -40 ... +70 °C
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PVC
  • Colore (cavo) Grigio
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Piombo
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 1 g
  • Paese di origine Lettonia
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140246133
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentazione
Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta