配套产品
配套产品
Accessories
6
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
167
型号: 09 48 474 7757 049
RJI DB Cat6a Cable Assembly PVC 4,9m
RJI DB Cat6a Cable Assembly PVC 4,9m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 4.9 m
注释
比较
型号: 09 48 474 7757 049
RJI DB Cat6a Cable Assembly PVC 4,9m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
6
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
167
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série RJ45
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Conector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
Versão
  • Comprimento do cabo 4,9 m
  • Número de núcleos 8
  • Estrutura central 4x 2x AWG 26/7
Características técnicas
  • Características de transmissão Cat. 6A Classe EA até 500 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limitação de temperatura
    -20 ... +80 °C não movido
    -20 ... +80 °C movido
Propriedades do material
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) Amarelo
Especificações e aprovações
  • Especificações UN/ECE-R 118 proteção contra incêndio para veículos ferroviários
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    未加工电缆 UL 评级 30 V
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem Letônia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140883895
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较