登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Cableados y cables a medida
Data
...
Red Cableado de sistema
RJ45
09 47 050 6049
型号: 09 47 050 6049
RJI IP20/ 90° gew.180°/0°22/7;3m;schle
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 09 47 050 6049
RJI IP20/ 90° gew.180°/0°22/7;3m;schle
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
Type of cable
HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail.
Connector 1
RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. ang overm 180°
Connector 2
RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. ang overm 0°
Identificación
Categoría
Cableado de sistema
Serie
RJ45
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Premontado por ambos lados
Conector 1
RJ45 Conector
Acodado Izquierda
Conector 2
RJ45 Conector
Acodado Derecha
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Versión
Longitud de cable
3 m
Número de núcleos
4
Estructura de núcleo
4x AWG 22/7
Características técnicas
Características de transmisión
Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
Tasa de bits
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Temperatura de limitación
-40 ... +70 °C
Propiedades del material
Material (cable)
PUR (poliuretano)
Color (cable)
Verde
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Níquel
Especificaciones y homologaciones
PROFINET
Sí
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
238 g
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140269323
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling