配套产品
配套产品
型号: 09 47 050 6051
RJI IP20/ 90° gew.180°/0°22/7;5m;schle
RJI IP20/ 90° gew.180°/0°22/7;5m;schle

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 09 47 050 6051
RJI IP20/ 90° gew.180°/0°22/7;5m;schle
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série RJ45
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1
    RJ45 Conector
    Angular Esquerda
  • Conector 2
    RJ45 Conector
    Angular Direita
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
Versão
  • Comprimento do cabo 5 m
  • Número de núcleos 4
  • Estrutura central 4x AWG 22/7
Características técnicas
  • Características de transmissão Cat. 5 Classe D até 100 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limitação de temperatura -40 ... +70 °C
Propriedades do material
  • Material (cabo) PUR (poliuretano)
  • Cor (cabo) Verde
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Níquel
Especificações e aprovações
  • PROFINET Yes
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 359 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140269330
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较