配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
132
型号: 09 48 022 2011 080
RJI M12 D-cod EtherRail Cable Assy, 8m
RJI M12 D-cod EtherRail Cable Assy, 8m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 8 m
注释
比较
型号: 09 48 022 2011 080
RJI M12 D-cod EtherRail Cable Assy, 8m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
132
产品详情
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie
    Ronde connectoren M12
    RJ45
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1
    M12 D-codering
    Mannelijk Recht
    Omgespoten
  • Connector 2
    RJ45
    Omgespoten
  • Type kabel Koperkabel (rond)
Versie
  • Kabellengte 8 m
  • Aantal kernen 4
  • Kernstructuur 4x AWG 22/7
  • Codering D-codering
Technische eigenschappen
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 5 Klasse D tot en met 100 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Beperkt de temperatuur
    -40 ... +85 °C niet-verplaatst
    -25 ... +70 °C verplaatst
  • Kabeldiameter 6,6 mm ± 0,2 mm
  • Minimale buigradius
    6x kabeldiameter (herhaaldelijk buigen)
    5x kabeldiameter (enkelvoudig buigen)
  • Impedantie ‌100 Ω ±5 %
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) Elastomeer
  • Kleur (kabel) Zwart
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Lood
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties EN 45545-2
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140885752
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较