配套产品
配套产品
Accessories
6
Device side / Panel feed through
167
型号: 09 48 686 8004 075
RJI PROFINET cable PUR Cat.5 4p 7,5m
RJI PROFINET cable PUR Cat.5 4p 7,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
直式
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 09 48 686 8004 075
RJI PROFINET cable PUR Cat.5 4p 7,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
6
Device side / Panel feed through
167
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri RJ45
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Konnektör 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
  • Kablonun açıklaması Düz
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 7,5 m
  • Damar sayısı 4
  • Damar yapısı 4x AWG 22/7
Teknik özellikler
  • İletim özellikleri Cat. 5 100 MHz'e kadar Sınıf D
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Sıcaklık sınırlaması -25 ... +60 °C
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PUR (poliüretan)
  • Renk (kablo) Yeşil
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    Ham kablo UL derecesi 600 V
  • PROFINET Evet
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 2
  • Net ağırlık 491,5 g
  • Menşei ülkesi Letonya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140067592
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较