6
设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
eShop
板端连接器
电缆连接器和电缆组件
...
数据连接器
Industrial Ethernet
09 48 686 8001 040
型号: 09 48 686 8001 040
RJI PROFINET cable PVC 4p Cat. 5 4.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
直式
电缆长度: 4 m
注释
比较
型号: 09 48 686 8001 040
RJI PROFINET cable PVC 4p Cat. 5 4.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
6
设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kabeltyp
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC
Steckverbinder 1
DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm
Steckverbinder 2
DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm
Bezeichnung
Kategorie
Systemverkabelung
Baureihe
RJ45
Komponente
Kabelkonfektionen
Beschreibung
beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1
HARTING DualBoot RJ45
Steckverbinder 2
HARTING DualBoot RJ45
Kabeltyp
Kupferkabel (rund)
Kabelbeschreibung
gerade
Ausführung
Kabellänge
4 m
Anzahl der Adern
4
Adernaufbau
4x AWG 22/7
Technische Kennwerte
Übertragungseigenschaften
Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
Datenrate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Grenztemperatur
-25 ... +60 °C
Materialeigenschaften
Werkstoff Kabel
PVC
Farbe Kabel
grün
Normen und Zulassungen
Normen
UN/ECE-R 118 Brandschutz für Fahrzeuge
UL / CSA
UL 1863 DUXR.E470046
Rohkabel UL Rating 600 V
PROFINET
ja
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
10
Ursprungsland
Lettland
europäische Zolltarifnummer
85444290
GTIN
5713140392304
eCl@ss
27060308 Patchkabel Kupfer (Datenkabel)