配套产品
配套产品
Contacts
16
Combinables
1
型号: 97 00 000 4422
S15_PFT_STR-FM_DC_F_CRT_w/o-contacts
S15_PFT_STR-FM_DC_F_CRT_w/o-contacts

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装
面板外部安装
注释
比较
型号: 97 00 000 4422
S15_PFT_STR-FM_DC_F_CRT_w/o-contacts
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
16
Combinables
1
产品详情
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie Ronde connectoren Maat 15
  • Element Paneeldoorvoer
  • Specificatie voor voormontage
Versie
  • Geslacht Vrouwelijk
  • Afscherming Niet-afgeschermd
  • Aantal contacten 5
  • Aantal signaalcontacten 3
  • Aantal voedingscontacten 2
  • PE-contact Ja
  • Vergrendelingstype Knievergrendeling
  • Details Bestel de krimpcontacten afzonderlijk.
  • Pakketinhoud incl. borgmoer
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 0,14 ... 2,5 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider (AWG) AWG 26 ... AWG 14
  • Mate van verontreiniging 3
  • Nominale stroom (signaal) 4 A
  • Nominale spanning (signaal) ‌ 48 V AC/DC
  • Nominale impulsspanning (signaal) 0,8 kV
  • Mate van verontreiniging (signaal) 3
  • Nominale stroom (voeding) 20 A
  • Nominale spanning (voeding) ‌ 48 V AC/DC
  • Nominale spanning geleider-geleider (voeding) 48 V
  • Nominale impulsspanning (voeding) 0,8 kV
  • Mate van verontreiniging (vermogen) 3
  • Aanhaalkoppel ‌2 Nm Borgmoer
  • Beperkt de temperatuur -30 ... +90 °C
  • steekcycli ≥ 100
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Isolatiegroep I (600 ≤ CTI)
  • Dikte van het paneel 1 ... ‌10 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polyamide (PA)
  • Materiaal (kap/behuizing) Polyamide (PA)
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 61076-2-116
    IEC 61984
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 25
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • eCl@ss 27.440.103,00
  • UNSPSC 24.0 39121413
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较