登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
16
Combinables
1
没有可用数据
eShop
丸型コネクタ
メトリック丸型コネクタ
...
パネルフィードスルー
サイズ15
97 00 000 4423
型号: 97 00 000 4423
S15_PFT_STR-FM_DC_M_CRT_w/o-contacts
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
面板安装
面板外部安装
注释
比较
型号: 97 00 000 4423
S15_PFT_STR-FM_DC_M_CRT_w/o-contacts
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
16
Combinables
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
コネクタ
製品シリーズ
丸型コネクタ サイズ15
エレメント
パネルフィードスルー
仕様
フロント取付け用
バージョン
ジェンダー
オス
シールド
シールドなし
コンタクト数
5
シグナルコンタクト数
3
パワーコンタクト数
2
PEコンタクト
はい
ロックタイプ
トグルロック
詳細
クリンプコンタクトは別売。
梱包内容
ロックナットを含む
技術的特性
導体断面積(mm²)
0.14 ... 2.5 mm²
導体断面積 (AWG)
AWG 26 ... AWG 14
汚染度
3
定格電流(信号)
4 A
定格電圧(信号)
48 V AC/DC
定格サージ電圧(信号)
0.8 kV
汚染度(信号エリア)
3
定格電流(パワー)
20 A
定格電圧(パワー)
48 V AC/DC
定格電圧導体-導体(電力)
48 V
定格サージ電圧(パワー)
0.8 kV
汚染度(パワー)
3
締付けトルク
2 Nm ロックナット
使用温度範囲
-30 ... +90 °C
嵌合回数
≥ 100
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP65
IP67
絶縁グループ
I (600 ≤ CTI)
パネル板厚
1 ... 10 mm
材質
材質 (インサート)
聚酰胺 (PA)
材質 (フード/ハウジング)
聚酰胺 (PA)
材料の難燃性 UL94
V-0
仕様および認証
仕様
IEC 61076-2-116
IEC 61984
商用データ
梱包寸法
25
原産国
ルーマニア
欧州関税番号
85366990
eCl@ss
27,440,103.00
UNSPSC 24.0
39121413