登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
70
Tools
4
Accessories
8
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Conectores de PCI
Conectores entre placas
...
Por conexão com cabo
Conjuntos de conectores e cabos
09 18 516 7803 58U
型号: 09 18 516 7803 58U
SEK-18 SV FE TYPA 16P PL3 BULK UT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 2.5 A
热塑树脂(PBT)
灰色
插针: 16
性能等级: 3, 符合 IEC 60603-13 标准
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
5000个
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 18 516 7803 58U
SEK-18 SV FE TYPA 16P PL3 BULK UT
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
70
Tools
4
Accessories
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Conectores
Série
SEK
Elemento
Conector fêmea
Versão
Método de terminação
Terminação com remoção de isolação IDC
Tipo de conexão
PCB ao cabo
Número de Pólos
16
Detalhes
para cabo flat IDC passo 1,27 mm (0,050ʺ)
AWG 28/7 - AWG 26/7
Conteúdo da embalagem
5000 peças
Características técnicas
Fileiras de contatos
2
Espaçador de contato (lado da terminação)
2,54 mm
Espaçador de contato (lado da conexão)
1,27 mm
Corrente Nominal
2,5 A
Resistência de isolamento
>10
9
Ω
Resistência de contato
≤ 20 mΩ
Limitação de temperatura
-55 ... +125 °C
Força de inserção
≤ 48 N
Força de retirada
≤ 48 N
Nível de desempenho
3
conforme IEC 60603-13
Ciclos de conexão
≥ 50
Teste a tensão U
r.m.s.
1 kV
Grupo de isolação
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propriedades do material
Material (inserto)
Resina termoplástica (PBC)
Cor (inserto)
Cinza
Material (contatos)
Liga de cobre
Superfície (contatos)
Metal nobre sobre Ni Lado de conexão
Sn sobre Ni Lado da terminação
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Níquel
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos com níveis de risco
R26
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 60603-13
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Classificação ferroviária
F3/I3
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
5.000
Peso líquido
2,28 g
País de origem
Romênia
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140029200
eCl@ss
27.460.202,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 08