登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
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
17
Tools
3
饰品
4
没有可用数据
eShop
Conectivitate dispozitiv
Conectori PCB
Conectori placă la placă
...
Prin conexiune cu cablu
Board connectors
09 18 520 7329
型号: 09 18 520 7329
SEK-18 SV MA LP STR55 PR-IN 20P PL3
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
压接终端
额定电流: 1 A
插针: 20
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
性能等级: 3, 符合 IEC 60603-13 标准
热塑树脂(PBT)
灰色
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
型号: 09 18 520 7329
SEK-18 SV MA LP STR55 PR-IN 20P PL3
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
17
Tools
3
饰品
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
连接器
Seria
SEK Low-profile
Element
公连接器
Descrierea contactului
直式
Versiune
Metoda de terminaţie
压接终端
Tip conexiune
PCB至电缆
PCB至PCB
Număr de contacte
20
Lungime terminaţie
5.5 mm
Caracteristici tehnice
Rânduri de contacte
2
Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor)
2.54 mm
Curent nominal
1 A
Rezistenţă izolaţie
>10
9
Ω
Rezistenţă de contact
≤ 20 mΩ
Temperatura de limitare
-55 ... +105 °C
Forţă de inserţie
≤ 60 N
Forţă de extragere
≤ 60 N
Nivel de performanţă
3
符合 IEC 60603-13 标准
Cicluri de cuplare
≥ 50
Tensiune de test U
r.m.s.
1 kV
Grup izolaţie
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Grosime PCB
1.6 mm +1.6
Proprietăţi material
Material (inserţie)
热塑树脂(PBT)
Culoare (inserţie)
灰色
Material (contacte)
铜合金
Suprafaţă (contacte)
镍表面镀贵金属 界面端
Ni 接线端
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
符合
stare ELV
符合
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
不包含
Substanţe REACH ANEXA XIV
不包含
Substanţe REACH SVHC
不包含
Propunerea din California 65 de substanțe
有
Propunerea din California 65 de substanțe
镍
Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
R26
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 60603-13
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Clasificare feroviară
F3/I3
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
100
Masă netă
4.37 g
Ţara de origine
Romania
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140210981
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
ETIM
EC002637
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
下载
Selection Guide for Mezzanine Applications