配套产品
配套产品 新
Combinables
23
型号: 09 19 514 5324 741
SEK-19 SV HT MA LP STR29 14PLS4VC/RE/B
SEK-19 SV HT MA LP STR29 14PLS4VC/RE/B

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌1 A
插针: 14
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: NM 30 (S4)
热塑性树脂(PCT)
黑色
注释
比较
型号: 09 19 514 5324 741
SEK-19 SV HT MA LP STR29 14PLS4VC/RE/B
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
23
产品详情
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie SEK Low-profile
  • Element Mannelijke connector
  • Beschrijving van het contact Recht
Versie
  • Aansluitmethode Aansluitng voor THR reflow solderen (THR)
  • Verbindingstype
    PCB naar kabel
    PCB naar PCB
  • Aantal contacten 14
  • Afsluitingslengte 2,9 mm
  • Pakketinhoud Band & spoel
Technische eigenschappen
  • Contactrijen 2
  • Contactpitch (aansluitzijde) 2,54 mm
  • Nominale stroom ‌ 1 A
  • Isolatieweerstand >109 Ω
  • Contactweerstand ≤ 20 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C (tijdens reflow solderen max. +240 °C gedurende 60 s)
  • Insteekkracht ≤ 28 N
  • Uittrekkracht ≤ 28 N
  • Prestatieniveau NM 30 (S4)
  • steekcycli ≥ 250
  • Testspanning Ur.m.s. 1 kV
  • Isolatiegroep II (400 ≤ CTI < 600)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Thermoplastisch hars (PCT)
  • Kleur (insteekstuk) Zwart
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten)
    Edelmetaal over Ni Contact zijde
    Sn op Ni aansluitzijde
  • Laagdikte ≥ 0,76 µm
  • Laagdikte ≥ 30 µinch
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst Roemenië
  • GTIN 5713140211728
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415