配套产品
配套产品
Combinables
23
型号: 09 19 534 5324 740
SEK-19 SV HT MA LP STR29 34P PLS4VC/RE
SEK-19 SV HT MA LP STR29 34P PLS4VC/RE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌1 A
插针: 34
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: NM 30 (S4)
热塑性树脂(PCT)
米色
注释
比较
型号: 09 19 534 5324 740
SEK-19 SV HT MA LP STR29 34P PLS4VC/RE
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
23
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri SEK Low-profile
  • Eleman Erkek konnektör
  • Kontak açıklaması Düz
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Reflow lehimleme sonlandırması (THR)
  • Bağlantı türü
    PCB'den kabloya
    PCB'den PCB'ye
  • Kontak sayısı 34
  • Sonlandırma uzunluğu 2,9 mm
  • Paket içeriği Bant ve makara
Teknik özellikler
  • Kontak sıraları 2
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 2,54 mm
  • Nominal akım ‌ 1 A
  • Yalıtım direnci >109 Ω
  • Kontak direnci ≤ 20 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -55 ... +125 °C (yeniden akışlı lehimleme sırasında 60 sn için maks. +240 °C)
  • Yerleştirme kuvveti ≤ 68 N
  • Geri çekilme kuvveti ≤ 68 N
  • Performans seviyesi NM 30 (S4)
  • Eşleşme döngüsü ≥ 250
  • Test gerilimi Ur.m.s. 1 kV
  • Yalıtım grubu II (400 ≤ CTI < 600)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Termoplastik reçine (PCT)
  • Renk (parça) Bej
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar)
    Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı
    Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
  • Tabaka kalınlığı ≥ 0,76 µm
  • Tabaka kalınlığı ≥ 30 µinch
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Menşei ülkesi Romanya
  • GTIN 5713140211544
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415