5
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对板连接器
主板到子插件板连接
09 19 550 6822
型号: 09 19 550 6822
SEK mezz Fe 50P THT 4.5mm PL2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (THR), 波峰焊接接线方式
额定电流: 1 A
插针: 50
直式
铜合金
镍表面镀锡 接线端 , 钯/镍表面镀金 界面端
性能等级: 2
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
型号: 09 19 550 6822
SEK mezz Fe 50P THT 4.5mm PL2
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Conectores
Série
SEK Mezanino
Elemento
Conector fêmea
Descrição do contato
Reto
Versão
Método de terminação
Terminação de soldagem por refluxo (THR)
Terminação de soldagem por onda
Tipo de conexão
PCB ao PCB
Placa-mãe para placa-filha
Número de Pólos
50
Comprimento de terminal
4,5 mm
Características técnicas
Fileiras de contatos
2
Espaçador de contato (lado da terminação)
2,54 mm
Corrente Nominal
1 A
Resistência de isolamento
>10
9
Ω
Resistência de contato
≤ 20 mΩ
Limitação de temperatura
-55 ... +125 °C (durante a solda por refluxo no máx. +240 °C por 60 s)
Força de inserção
≤ 100 N
Força de retirada
≤ 100 N
Nível de desempenho
2
Ciclos de conexão
≥ 250
Teste a tensão U
r.m.s.
1 kV
Grupo de isolação
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propriedades do material
Material (inserto)
Polímero de cristal líquido (LCP)
Cor (inserto)
Preto
Material (contatos)
Liga de cobre
Superfície (contatos)
Sn sobre Ni Lado da terminação
Au sobre Pd/Ni Lado de conexão
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Não contido
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 60603-13
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
50
Peso líquido
14,999 g
País de origem
China
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140212749
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications