登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
Data
...
네트워크 시스템 케이블링
HARTING T1 Industrial
33 28 271 6002 075
型号: 33 28 271 6002 075
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 7.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
注释
比较
型号: 33 28 271 6002 075
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 7.5m
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
케이블 유형
HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge
커넥터 1
HARTING M12 T1 Industrial angled down
커넥터 2
HARTING M12 T1 Industrial straight
식별
카테고리
시스템 케이블링
제품 시리즈
HARTING T1 Industrial
요소
케이블 어셈블리
사양
양방향 사전조립형
커넥터 1
HARTING M12 T1 Industrial 앵글형
오버몰딩
커넥터 2
HARTING M12 T1 Industrial 직선형
오버몰딩
케이블 유형
구리 케이블 (원형)
케이블 설명
내연제
내유성
할로겐프리
버전
코어 개수
2
코어 구조
1x 2x AWG 24/7
컨택트핀 개수
2
기술적 특성
정격 전류
4 A
정격 전압
60 V DC
전송 특성
600 MHz 대역폭
데이터 속도
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
접점 저항
≤ 20 mΩ
차폐 저항
≤ 100 mΩ
제한 온도
-40 ... +80 °C 움직이지 않음
-25 ... +80 °C 이동됨
체결 주기
≥ 100
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP65 / IP67
테스트 전압 U
r.m.s.
1 kV (접점-접점)
2.25 kV (접점-접지)
자재 특성
재료 (케이블)
PUR (폴리우레탄)
컬러 (케이블)
노란색
RoHS
준수(면제조항 포함)
RoHS 면제
6(c):
최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
ELV 상태
준수(면제조항 포함)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
Yes
REACH SVHC 물질
납
ECHA SCIP 넘버
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
캘리포니아 법령 65 물질
Yes
캘리포니아 법령 65 물질
납
상세명세 및 승인
사양
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (PoDL(데이터라인 전원장치)를 통한 원격 전력 공급)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-3-22 난연성
EN 60811-404 내유성
상업용 데이터
포장 규격
1
원산지
독일
유럽 관세 번호
85444290
eCl@ss
27,060,307.00