配套产品
配套产品
型号: 33 28 261 6002 200
SPE M12 an up - st 2xAWG22/7 PUR 20m
SPE M12 an up - st 2xAWG22/7 PUR 20m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
电缆长度: 20 m
注释
比较
型号: 33 28 261 6002 200
SPE M12 an up - st 2xAWG22/7 PUR 20m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie HARTING T1 Industrial
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1
    HARTING M12 T1 Industrial 180° vinklad
    Övergjuten
  • Kontaktdon 2
    HARTING M12 T1 Industrial Rak
    Övergjuten
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
  • Kabelbeskrivning
    Flamsäker
    Oljetålig
    Halogenfri
Version
  • Kabellängd 20 m
  • Antal kärnor 2
  • Ledarstruktur 1x 2x AWG 22/7
  • Antal kontakter 2
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 4 A
  • Märkspänning ‌ 60 V DC
  • Överföringsegenskaper 600 MHz Bandbredd
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Kontaktmotstånd ≤ 20 mΩ
  • Skärmningsresistens ≤ 100 mΩ
  • Begränsande temperatur
    -40 ... +80 °C orörd
    -25 ... +80 °C flyttad
  • Matningscykler ≥ 100
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65 / IP67
  • Testspänning Ur.m.s.
    1 kV (kontakt-kontakt)
    2,25 kV (kontakt-jord)
Materialprestanda
  • Material (kabel) PUR (polyuretan)
  • Färg (kabel) Gul
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • ECHA SCIP nummer 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Bly
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (fjärrstyrd kraftförsörjning via PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Flamsäkerhet
    EN 60811-404 Oljeresistens
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • eCl@ss 27.060.307,00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较