Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 33 28 160 2002 100
SPE M12 st - IP20 2xAWG22/7 PUR 10m
SPE M12 st - IP20 2xAWG22/7 PUR 10m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-cablato su entrambi i lati
Cavo in rame (tondo)
Auto-estinguente, Resistente agli oli, Halogen-free
Lunghezza del cavo: 10 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 33 28 160 2002 100
SPE M12 st - IP20 2xAWG22/7 PUR 10m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    Tipo di cavo
    Connettore 1
    Connettore 2
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie HARTING T1 Industrial
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1
    HARTING M12 T1 Industrial Diritto
    Coestruso
  • Connettore 2
    HARTING T1 Industrial
    Coestruso
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
  • Descrizione del cavo
    Auto-estinguente
    Resistente agli oli
    Halogen-free
Versione
  • Lunghezza del cavo 10 m
  • Numero di conduttori 2
  • Struttura conduttore 1x 2x AWG 22/7
  • Numero di poli 2
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 4 A
  • Tensione di esercizio ‌ 60 V AC
  • Caratteristiche tecniche 600 MHz Larghezza di banda
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Resistenza di contatto ≤ 20 mΩ
  • Resistenza di schermatura ≤ 100 mΩ
  • Temperatura massima
    -40 ... +80 °C non spostato
    -25 ... +80 °C spostato
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 100
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP65 / IP67
    IP20
  • Tensione di prova Ur.m.s.
    1 kV (conttto-contatto)
    2,25 kV (contatto-terra)
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PUR (poliuretano)
  • Colore (cavo) Giallo
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC
    Piombo
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Codice ECHA SCIP 9a47efec-4d17-429d-9858-94ae21df424d
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Piombo
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (alimentazione a distanza tramite PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Ritardo alla fiamma
    EN 60811-404 Resistenza agli oli
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85444290
  • eCl@ss 27.060.307,00
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta