Data
...
网络 系统布线
HARTING T1 Industrial
33 28 161 6002 015
型号: 33 28 161 6002 015
SPE M12 st - st 2xAWG22/7 PUR 1.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 33 28 161 6002 015
SPE M12 st - st 2xAWG22/7 PUR 1.5m
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
HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge
连接器1
HARTING M12 T1 Industrial straight
连接器2
HARTING M12 T1 Industrial straight
标识
类别
系统布线
系列
HARTING T1 Industrial
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
HARTING M12 T1 Industrial 直式
一体成型
连接器2
HARTING M12 T1 Industrial 直式
一体成型
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
电缆介绍
无卤素
防油
阻燃
版本
电缆长度
1.5 m
芯数
2
芯结构
1x 2x AWG 24/7
针数
2
技术参数
额定电流
4 A
额定电压
60 V DC
传输特性
600 MHz Przepustowość
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
极限温度
-40 ... +80 °C Nieprzesunięty
-25 ... +80 °C Przesunięty
插拔次数
≥ 100
防护等级符合 IEC 60529
IP65 / IP67
测试电压U
r.m.s.
1 kV (kontakt-kontakt)
2,25 kV (kontakt-uziemienie)
材料特性
材料(电缆)
PUR (poliuretan)
颜色(电缆)
Żółty
RoHS
zgodny z wyłączeniem
RoHS 豁免
6c):
Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV 状态
zgodny z wyłączeniem
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Niezawarte
REACH 附件 XIV 物质
Niezawarte
REACH SVHC 物质
Tak
REACH SVHC 物质
Ołów
ECHA SCIP 编号
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
加州 65 号提案物质
Tak
加州 65 号提案物质
Ołów
规格和认证
规格
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (zasilanie zdalne poprzez sieć danych = PoDL)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-3-22 Odporność palnościowa
EN 60811-404 Odporność na olej
商业数据
包装尺寸
1
原产国
德国
欧洲海关关税号
85444290
eCl@ss
27060307 总线电缆