Matching Products
Matching Products NEW
Osa number: 61 83 401 0132 00
Set Q8/0 ang M 2.5/0,75 EMC FC
Set Q8/0 ang M 2.5/0,75 EMC FC

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Connector sets
Male
Contacts: 8
Notes
Compare
Osa number: 61 83 401 0132 00
Set Q8/0 ang M 2.5/0,75 EMC FC
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
toote detailid
标识
  • 类别 连接器组
版本
  • 公母类型 公头
  • 针数 8
  • 信号针数 4
  • 电源针数 4
  • 应用领域 用于马达连接
技术参数
  • 导体截面积
    2.5 mm² Power
    0.75 mm² 信号
  • 导体截面积 [AWG]
    AWG 14 Power
    AWG 18 信号
材料特性
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 23.7 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140274259
  • eCl@ss 27440113 矩形连接器(套)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
3D CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Further Documents
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare