Siemens
子类别
Filters
  • Anwendungsgebiet
    Select a value Reset filter
    • 用于制动闸连接
      2
    • 用于混合功能
      5
    • 用于编码器连接
      2
    • 用于马达连接
      11
    • 电源电缆
      11
    • 直流电源输出
      2
  • Adernaufbau
    Select a value Reset filter
    • + 2x (2x 0.75 mm²)
      2
    • 1x 2x 0.5 mm²
      1
    • 2x 0.5 mm²
      1
    • 3x 1.5 mm2 + 2x 0.34 mm2 + 2x 2x 0.22 mm2
      3
    • 4x 1.5 mm²
      2
    • 4x 2.5 mm²
      3
    • 4x 4.0 mm²
      2
    • 6x 1.5 mm²
      1
    • 6x 2x 0.34 mm²
      2
    • CH [>2(2 Li9Y 0.22 mm²) + 3 Li9Y 0.22 mm² + 2 Li9Y 0.34mm² + (2 Li9Y 0.34 mm²) < VlCVl + 3 Li9Y 1.50 mm²] VlCVl11Y
      2
  • Steckverbinder 2
    Select a value Reset filter
    • 12 + 3 针
      2
    • 12 针
      2
    • 7 针
      2
    • Han-Compact® 上壳
      1
    • Han® Q 4/2 母头
      1
    • LP 14 + 3 针
      1
    • M12
      4
    • M23
      2
    • 圆型(母头)9 针
      2
    • 母头
      6
    • 线端套筒
      2
  • Steckverbinder 1
    Select a value Reset filter
    • 12 + 3 针
      3
    • Han-Compact® 上壳
      5
    • Han-Compact® 飞线底座
      1
    • Han® Q 4/2 公头
      5
    • Han® Q 4/2 母头
      1
    • LP 14 + 7 针
      2
    • LP 14 针
      2
    • LP 3 针
      2
    • M12
      3
    • 母头
      3
    • 线端套筒
      2
    • 边出线
      1
  • Klemmbereich
    Select a value Reset filter
    • 6 ... 12 mm
      2
    • 7 ... 10.5 mm
      1
    • 9 ... 13 mm
      1
  • Farbe Zubehör
    Select a value Reset filter
    • 1
    • 红色
      1
    • 绿色
      1
36 products (of 36)
1/2
比较
0
排序方式
Filters
0