配套产品
配套产品
Piesă de schimb
2
Inserţii
20
型号: 09 30 010 0902
TERMINAL HOUSING F. MOTOR Han 10B
TERMINAL HOUSING F. MOTOR Han 10B

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
用于电机应用的底座
粉末涂层
尺寸: 10 B
单锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 30 010 0902
TERMINAL HOUSING F. MOTOR Han 10B
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Piesă de schimb
2
Inserţii
20
产品详情
Identificare
  • Categoria Hoods / Housings
  • Serii de carcase/prize Han-Drive®
  • Tip carcasă/priză Housing for motor application
  • Descriere carcasă/priză Powder-coated
Versiune
  • Mărime 10 B
  • Tip blocare Single locking lever
  • Han-Easy Lock® Yes
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare For use as a connector according to IEC 61984.
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65
  • Clasificarea de tip conform UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) 压铸铝
  • Suprafaţă (carcasă/priză) 粉末涂层
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 7037(土灰)
  • Material (etanşare) NBR
  • Material (blocare)
    聚碳酸酯 (PC)
    不锈钢
  • Culoare (blocare) RAL 7037 (dust grey)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 (leviere de blocare) V-0
  • RoHS 符合
  • stare ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII 不包含
  • Substanţe REACH ANEXA XIV 不包含
  • Substanţe REACH SVHC
  • Substanţe REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Număr ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • Propunerea din California 65 de substanțe
  • Propunerea din California 65 de substanțe
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Omologări
    CE
    DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 288.1 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140044883
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较