配套产品
配套产品
饰品
6
设备端 / 面板馈通
128
型号: 09 48 844 7745 004
VB RJ45 UaD - DB RJ45 Cat.6A PUR 0.4m
VB RJ45 UaD - DB RJ45 Cat.6A PUR 0.4m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线, 无卤素, 防油
电缆长度: 0.4 m
注释
比较
型号: 09 48 844 7745 004
VB RJ45 UaD - DB RJ45 Cat.6A PUR 0.4m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
6
设备端 / 面板馈通
128
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri RJ45
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Tercih edilen yönler aşağı/yukarı
  • Konnektör 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
  • Kablonun açıklaması
    Kablolama 1:1
    Halojensiz
    Yağa dayanıklı
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 0,4 m
  • Damar sayısı 8
  • Damar yapısı 4x 2x AWG 26/7
Teknik özellikler
  • İletim özellikleri Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Sıcaklık sınırlaması
    -30 ... +75 °C etkilenmemiş
    -5 ... +50 °C taşındı
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP20
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PUR (poliüretan)
  • Renk (kablo) Sarı
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 31,73 g
  • Menşei ülkesi Letonya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140882782
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较