登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
6
Device side / Panel feed through
123
没有可用数据
eShop
Kablo takımları ve kablolar
Data
...
Ağ Sistem kablajı
RJ45
09 48 844 7745 008
型号: 09 48 844 7745 008
VB RJ45 UaD - DB RJ45 Cat.6A PUR 0.8m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线, 无卤素, 防油
电缆长度: 0.8 m
注释
比较
型号: 09 48 844 7745 008
VB RJ45 UaD - DB RJ45 Cat.6A PUR 0.8m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
6
Device side / Panel feed through
123
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
4x2xAWG 26/7 S/FTP, PUR, Cat.7, yellow
Connector 1
VarioBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol UaD yellow
Connector 2
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
Tanımlama
Kategori
Sistem kablajı
Seri
RJ45
Eleman
Kablo takımları
Teknik özellikler
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Konnektör 1
HARTING VarioBoot RJ45
Tercih edilen yönler aşağı/yukarı
Konnektör 2
HARTING DualBoot RJ45
Kablo tipi
Bakır kablo (yuvarlak)
Kablonun açıklaması
Kablolama 1:1
Halojensiz
Yağa dayanıklı
Sürüm
Kablo uzunluğu
0,8 m
Damar sayısı
8
Damar yapısı
4x 2x AWG 26/7
Teknik özellikler
İletim özellikleri
Cat. 6
A
Sınıf E
A
500 MHz'e kadar
Veri oranı
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Sıcaklık sınırlaması
-30 ... +75 °C etkilenmemiş
-5 ... +50 °C taşındı
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP20
Malzeme özellikleri
Malzeme (kablo)
PUR (poliüretan)
Renk (kablo)
Sarı
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
İçermez
Özellikler ve onaylar
Özellikler
ISO/IEC 11801
IEC 61156-6
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
50 g
Menşei ülkesi
Letonya
Avrupa gümrük tarife numarası
85444290
GTIN
5713140882751
eCl@ss
27.060.390,00