配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
123
型号: 09 48 848 4745 042
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 4.2m
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 4.2m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线, 无卤素, 防油
电缆长度: 4.2 m
注释
比较
型号: 09 48 848 4745 042
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 4.2m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
123
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat RJ45
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó
    HARTING VarioBoot RJ45
    Előnyben részesített irányok fel/le
  • 2. csatlakozó
    HARTING VarioBoot RJ45
    Előnyben részesített irányok fel/le
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
  • A kábel leírása
    1:1 vezetékezés
    Halogénmentes
    Olajálló
Verzió
  • Kábelhossz 4,2 m
  • Kábel erek száma 8
  • Magfelépítés 4x 2x AWG 26/7
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők Cat. 6A EA osztály: max. 500 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás
    -30 ... +75 °C stabil
    -5 ... +50 °C mozgatott
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP20
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (poliuretán)
  • Színes (kábel) Sárga
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
  • UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 190 g
  • Származási ország Lettország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140882522
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较