Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 09 07 001 0225 0
har-SAB M12/4/5p PAC 10mPVC
har-SAB M12/4/5p PAC 10mPVC

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Boîtes de distribution
Câble principal pré-assemblé, Avec LED vert/jaune
Nombre de contacts: 5
Nombre total de ports: 4
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 07 001 0225 0
har-SAB M12/4/5p PAC 10mPVC
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Identification
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Elément Boîtes de distribution
  • Spécification
    Câble principal pré-assemblé
    Avec LED vert/jaune
Version
  • Longueur de câble 10 m
  • Structure du conducteur 3x AWG 18 + 8x AWG 22
  • Nombre total de ports 4
  • Nombre de contacts 5
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 9 A
  • Tension nominale
    10 V DC
    30 V DC
  • Limite de température -30 ... +85 °C
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP67
  • Nombre de canaux par port 2
  • Circuit logique PNP
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PVC
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Nickel
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E500416
    CSA-C22.2 CYJV7.E500416
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 1.715 g
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85371098
  • GTIN 5713140277076
  • eCl@ss 27440108 Interface passive capteur-actionneur (avec câble)
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer