Serie
M12
09 07 001 2220 1
型号: 09 07 001 2220 1
har-SAB M12/8/5p PAC 5m PUR
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
配电箱
预装主电缆, 带绿色/黄色LED
针数: 5
端口总数: 8
注释
比较
型号: 09 07 001 2220 1
har-SAB M12/8/5p PAC 5m PUR
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Serie
Connettore circolari M12
Elemento
Distribution boxes
Specifiche
Cavo master pre-assemblato
Con LED verde/giallo
Versione
Lunghezza del cavo
5 m
Struttura conduttore
3x AWG 18 + 16x AWG 22
Numero totale di porte
8
Numero di poli
5
Dettagli tecnici
Corrente d'esercizio
9 A
Tensione di esercizio
10 V DC
30 V DC
Temperatura massima
-30 ... +85 °C
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP67
Numero di canali per porta
2
Circuit logic
PNP
Proprietà del materiale
Materiale (cavi)
PUR (poliuretano)
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Nichel
Specifiche ed approvazioni
UL / CSA
UL 2238 CYJV.E500416
CSA-C22.2 CYJV7.E500416
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
1.158,333 g
Paese di origine
Cina
Codice doganale europeo
85371098
GTIN
5713140277281
eCl@ss
27.440.108,00
ETIM
EC002585
UNSPSC 24.0
31251501
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found