配套产品
配套产品
Systemkabel
52
型号: 09 07 001 2010 000
har-SAB M8/8/3p PAC 10m PUR w/o LED
har-SAB M8/8/3p PAC 10m PUR w/o LED

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
配电箱
预装主电缆
针数: 3
端口总数: 8
注释
比较
型号: 09 07 001 2010 000
har-SAB M8/8/3p PAC 10m PUR w/o LED
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Systemkabel
52
产品详情
Bezeichnung
  • Baureihe Rundsteckverbinder M8
  • Komponente Verteilerboxen
  • Beschreibung vormontierte Stammleitung
Ausführung
  • Kabellänge 10 m
  • Adernaufbau 2x AWG 20 + 8x AWG 24
  • Gesamtzahl der Ports 8
  • Kontaktanzahl 3
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 6 A
  • Bemessungsspannung
    10 V DC
    30 V DC
  • Grenztemperatur -25 ... +85 °C
  • Schutzart nach IEC 60529 IP67
  • Anzahl der Kanäle pro Port 1
  • Schaltungslogik PNP
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (Polyurethan)
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Nickel
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140276789
  • eCl@ss 27440108 Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501