登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Systemkabel
52
没有可用数据
eShop
...
Baureihen
M8
09 07 001 2010 100
型号: 09 07 001 2010 100
har-SAB M8/8/3p PAC 5m PUR w/o LED
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
配电箱
预装主电缆
针数: 3
端口总数: 8
注释
比较
型号: 09 07 001 2010 100
har-SAB M8/8/3p PAC 5m PUR w/o LED
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Systemkabel
52
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Serie
Ronde connectoren M8
Element
Verdelingsboxen
Specificatie
Voorgemonteerde hoofdkabel
Versie
Kabellengte
5 m
Kernstructuur
2x AWG 20 + 8x AWG 24
Aantal poorten
8
Aantal contacten
3
Technische eigenschappen
Nominale stroom
6 A
Nominale spanning
10 V DC
30 V DC
Beperkt de temperatuur
-25 ... +85 °C
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP67
Aantal kanalen per poort
1
Logisch circuit
PNP
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kabel)
PUR (polyurethaan)
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Nikkel
Commerciële data
Packungsgröße
1
Land van herkomst
China
Europees douanetariefnummer
85444290
GTIN
5713140276802
eCl@ss
27.440.108,00
ETIM
EC002585
UNSPSC 24.0
31251501
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found