登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Tools
2
没有可用数据
eShop
Elementy do połączeń
Złącza na PCB
...
Złącza płyta-płyta
Połączenie między płytą-matką a płytą-córką
17 22 125 1101
型号: 17 22 125 1101
har-bus HM Federl. Typ B25, AFS 1, Tube
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
压接终端
额定电流: 1 A
插针: 125
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
性能等级: 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充
米色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 17 22 125 1101
har-bus HM Federl. Typ B25, AFS 1, Tube
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
Identyfikacja
Kategoria
Złącza
Seria
har-
bus
®
HM
Identyfikacja
Typ B25
Element
Złącze żeńskie
Opis kontaktu
Kątowy
Wersja
Metoda przyłączenia
Przyłączenie wciskane
Typ połącznia
Motherboard do daughtercard
Liczba kontaktów
125
Zawartość opakowania
Tuba
Charakterystyka techniczna
Rzędy kontaktów
7
Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa)
2 mm
Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa)
2 mm
Prąd znamionowy
1 A
Szybkość transmisji danych
≤ 2.500 Mbit/s
Rezystancja izolacji
>10
9
Ω
Rezystancja styku
≤ 20 mΩ
Ograniczenie temperaturowe
-55 ... +125 °C
Siła łączenia
≤ 93,75 N
Siła wycofania
≥ 18,75 N
Klasa właściwości
1
Napięcie testowe U
r.m.s.
0,75 kV
Grupa izolacyjna
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Grubość PCB
≥1,4 mm
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym
Kolor (wkład)
beżowy
Materiał (kontaktów)
Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty)
Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa
Ni Strona przyłączeniowa
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Nikiel
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R26
Specyfikacje i zgodność
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
10
Waga netto
20 g
Kraj pochodzenia
Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140121928
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found