配套产品
配套产品
Combinables
1
型号: 17 01 132 2007
HAR-BUS
HAR-BUS

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
压接终端
额定电流: ‌1 A
插针: 132
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
性能等级: 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充
米色
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 17 01 132 2007
HAR-BUS
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 har-bus® HM
  • 标识 A型
  • 原件 公连接器
  • 插针端子介绍 直式
版本
  • 接线方式 压接终端
  • 连接方式 主板到子插件板
  • 针数 132
  • 插针布局 - / AK / AK / AK / AK / AK / CT
  • 包装内容
技术参数
  • 插针排 7
  • 针间距(接线端) 2 mm
  • 针间距(插拔端) 2 mm
  • 额定电流 ‌ 1 A
  • 数据速率 ≤ 2.500 Mbit/s
  • 绝缘阻抗 >109 Ω
  • 接触电阻 ≤ 20 mΩ
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 99 N
  • 拔出力 ≥ 19,8 N
  • 性能等级 2
  • 测试电压U r.m.s. 0,75 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 厚度 ≥1,4 mm
材料特性
  • 材料(插芯) Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre
  • 颜色(插芯) Beige
  • 材料(插针) Alliage de cuivre
  • 表面(插针)
    Métal noble sur Ni Côté accouplement
    Ni Côté raccordement
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • ELV 状态 normes
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Non contenu
  • REACH 附件 XIV 物质 Non contenu
  • REACH SVHC 物质 Non contenu
  • 加州 65 号提案物质 Oui
  • 加州 65 号提案物质 Nickel
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 14.21 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140198234
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较