登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Geräteanschlusstechnik
Leiterplattensteckverbinder
Board-to-Board Steckverbinder
...
Verbindung über ein Kabel
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
33 15 243 0500 374
型号: 33 15 243 0500 374
har-flex, 12p, w/o sr, PVC, L=500mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 扁平
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 33 15 243 0500 374
har-flex, 12p, w/o sr, PVC, L=500mm
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
Steckverbinder 1
har-flex IDC fem 12pos PL1
Steckverbinder 2
har-flex IDC fem 12pos PL1
Bezeichnung
Kategorie
Systemverkabelung
Baureihe
har
-flex
®
Komponente
Kabelkonfektionen
Beschreibung
beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1
har
-flex
®
Federleiste
Steckverbinder 2
har
-flex
®
Federleiste
unterschiedliche Steckverbinderausrichtung
Kabeltyp
Kupferkabel (flach)
Ausführung
Kabellänge
0,5 m
Anzahl der Adern
12
Adernaufbau
12x AWG 30
Materialeigenschaften
Werkstoff Kabel
PVC
Farbe Kabel
grau
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
nicht enthalten
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Ursprungsland
China
europäische Zolltarifnummer
85444290
GTIN
5713140244887
eCl@ss
27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found