登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
디바이스 연결장치
PCB 커넥터
보드 투 보드 커넥터
...
케이블 연결 경유
케이블 커넥터 및 케이블 어셈블리
33 15 243 0100 376
型号: 33 15 243 0100 376
har-flex, 32p, w/o sr, PVC, L=100mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 扁平
电缆长度: 0.1 m
注释
比较
型号: 33 15 243 0100 376
har-flex, 32p, w/o sr, PVC, L=100mm
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
커넥터 1
har-flex IDC fem 32pos PL1
커넥터 2
har-flex IDC fem 32pos PL1
식별
카테고리
시스템 케이블링
제품 시리즈
har
-flex
®
요소
케이블 어셈블리
사양
양방향 사전조립형
커넥터 1
har
-flex
®
암형 커넥터
커넥터 2
har
-flex
®
암형 커넥터
서로 다른 커넥터 방향
케이블 유형
구리 케이블 (플랫)
버전
케이블 길이
0.1 m
코어 개수
32
코어 구조
32x AWG 30
자재 특성
재료 (케이블)
PVC
컬러 (케이블)
회색
RoHS
준수
ELV 상태
준수
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
no
캘리포니아 법령 65 물질
no
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
0.01 kg
원산지
중국
유럽 관세 번호
85444290
GTIN
5713140245259
eCl@ss
27,060,390.00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found