配套产品
配套产品
Combinables
3
型号: 33 15 243 0200 011
har-flex, 32p, with sr, PVC, L=200mm
har-flex, 32p, with sr, PVC, L=200mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 扁平
电缆长度: 0.2 m
注释
比较
免费样品
型号: 33 15 243 0200 011
har-flex, 32p, with sr, PVC, L=200mm
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
产品详情
Part List
  • Part list details
    Złącze 1
    Złącze 2
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria har-flex®
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1
    har-flex®
    Złącze żeńskie
    Z odciążką
  • Złącze 2
    har-flex®
    Złącze żeńskie
    Z odciążką
    Inny kierunek złącza
  • Typ przewodu Przewód miedziany (płaski)
Wersja
  • Długość kabla 0,2 m
  • Liczba rdzeni 32
  • Konstrukcja rdzenia 32x AWG 30
Charakterystyka techniczna
  • Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa) 1,27 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PVC
  • Kolor (kabel) Szary
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Trójtlenek antymonu
    Ołów
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 11,99 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140245297
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 14
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较