Conectivitate dispozitiv
Conectori PCB
Conectori placă la placă
...
Prin conexiune cu cablu
Conectori de cablu și montaje de cablu
33 15 243 0500 384
型号: 33 15 243 0500 384
har-flex, 50p, w/o sr, PVC, L=500mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 扁平
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 33 15 243 0500 384
har-flex, 50p, w/o sr, PVC, L=500mm
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
Tip cablu
flat cable,UL2678,30AWG(7x0.102),50C
Conector 1
har-flex IDC fem w/st-rel 50pos PL1
Conector 2
har-flex IDC fem w/st-rel 50pos PL1
Identificare
Categoria
Cablaje de sistem
Seria
har
-flex
®
Element
Asamblări de cabluri
Specificație
Preasamblat pe ambele părţi
Conector 1
har
-flex
®
Conector mamă
Cu protecţie suprasolicitare
Conector 2
har
-flex
®
Conector mamă
Cu protecţie suprasolicitare
Direcţia conectorilor similari
Tip cablu
Cablu de cupru (plat)
Versiune
Lungimea cablului
0.5 m
Număr de miezuri
50
Structură miez
50x AWG 30
Proprietăţi material
Material (cablu)
PVC
Culoare (cablu)
灰色
RoHS
符合
stare ELV
符合
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
不包含
Substanţe REACH ANEXA XIV
不包含
Substanţe REACH SVHC
不包含
Propunerea din California 65 de substanțe
有
Propunerea din California 65 de substanțe
三氧化二抗
铅
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
364 g
Ţara de origine
China
Cod tarif vamal european
85444290
GTIN
5713140245563
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 14