配套产品
配套产品 新
Tools
3
饰品
2
型号: 15 39 012 0601 234
har-flex Board IDC 12p 600pcs per reel
har-flex Board IDC 12p 600pcs per reel

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB转换连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌1.38 A
插针: 12
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 15 39 012 0601 234
har-flex Board IDC 12p 600pcs per reel
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Tools
3
饰品
2
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie har-flex®
  • Identifiering Board IDC
  • Element Kretskorts överföringskontaktdon
Version
  • Förbindningsmetod Ytmonteringsteknik (SMT)
  • Förbindningstyp PCB till kabel
  • Antal kontakter 12
  • Leveransomfattning Tape & reel
Tekniska egenskaper
  • Ledararea (AWG) AWG 30
  • Kontaktrader 2
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 1,27 mm
  • Kontaktdelning (hopkopplade sidan) 0,635 mm
  • Märkström ‌ 1,38 A
  • Märkström @ 85 °C
  • Fritt avstånd ‌ 0,4 mm
  • Krypavstånd ‌ 0,4 mm
  • Isoleringsmotstånd > 2,11 x 109 Ω
  • Kontaktmotstånd < 10 mΩ
  • Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
  • Testspänning Ur.m.s. 0.91 kV
  • Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Flytkristallpolymer (LCP)
  • Färg (kontaktinsats) Svart
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter)
    Sn över Ni Kopplingssida
    Sn över Ni Förbindningssida
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 600
  • Nettovikt 2,3 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140838284
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • UNSPSC 24.0 39121415