配套产品
配套产品
Tools
2
型号: 15 39 012 0602 000
har-flex Board IDC 12p cable guide
har-flex Board IDC 12p cable guide

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆导轨
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 15 39 012 0602 000
har-flex Board IDC 12p cable guide
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
2
产品详情
Identifiering
  • Kategori Tillbehör
  • Serie har-flex®
  • Identifiering Board IDC
  • Tillbehörstyp Kabelstyrning
Version
  • Antal kontakter 12
Tekniska egenskaper
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 0,635 mm
  • Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
Materialprestanda
  • Material (tillbehör) Flytkristallpolymer (LCP)
  • Färg (tillbehör) Svart
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 600
  • Nettovikt 0,233 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140838260
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • UNSPSC 24.0 39121400