PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电路板连接器
15 39 050 0602 000
型号: 15 39 050 0602 000
har-flex Board IDC 50p cable guide
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Kabelstyrning
Flytkristallpolymer (LCP)
Svart
注释
比较
免费样品
型号: 15 39 050 0602 000
har-flex Board IDC 50p cable guide
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Tillbehör
Serie
har-flex®
Identifiering
Board IDC
Tillbehörstyp
Kabelstyrning
Version
Antal kontakter
50
Tekniska egenskaper
Kontaktdelning (förbindningssida)
0,635 mm
Begränsande temperatur
-55 ... +125 °C
Materialprestanda
Material (tillbehör)
Flytkristallpolymer (LCP)
Färg (tillbehör)
Svart
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Innehåller ej
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
0,536 g
Ursprungsland
Kina
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140837447
eCl@ss
27.440.292,00
UNSPSC 24.0
39121400
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Tyska)
PDF (Danska)
PDF (Tjeckiska)
PDF (Spanska)
PDF (Franska)
PDF (Italienska)
PDF (Japanska)
PDF (Nederländska)
PDF (Engelska)
PDF (Polska)
PDF (Koreanska)
PDF (Svenska)
PDF (Turkiska)
PDF (Trad. kinesiska)
PDF (Kinesiska)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Engelska)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found