配套产品
配套产品
型号: 15 04 120 2601 000
har-flex HD-Card Edge 120 SMT PL1 200pcs
har-flex HD-Card Edge 120 SMT PL1 200pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 120
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 04 120 2601 000
har-flex HD-Card Edge 120 SMT PL1 200pcs
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier har-flex®
  • Identifikation HD-Card Edge
  • Element Konnektor
  • Funktioner Termineringsmetode for hold downs: SMT
Version
  • Termineringsmetode Terminering af flydelodning (SMT)
  • Tilslutningstype
    Bundkort til datterkort
    Mezzanin
  • Antal kontakter 120
  • Pakkens indhold 200 stk. på rulle
Tekniske egenskaber
  • Kontaktrækker 2
  • Kontaktafstand (termineringsside) 0,8 mm
  • Kontaktafstand (koblingsside) 0,8 mm
  • Datahastighed ‌ 25 Gbit/s
  • Frigangsafstand
    ≥0,2 mm Backplane
    ≥0,53 mm Konnektor
    ≥0,1 mm Daughtercard
  • Krybeafstand
    ≥0,2 mm Backplane
    ≥0,53 mm Konnektor
    ≥0,1 mm Daughtercard
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C
  • Indsætningskraft ≤ 85 N
  • Tilbagetrækningskraft ≥ 24 N
  • Ydeevneniveau 1
  • Koblingscyklusser ≥ 200
  • Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Fugtfølsomhedsniveau (MSL) 1 i henhold til ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Procesfølsomhedsniveau (PSL) R0 i henhold til ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Kontakternes koplanariet ≤ 0,15 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Flydende krystal polymer (LCP)
  • Farve (indsats) Sort
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter)
    Ædelmetal over Ni Koblingsside
    Sn over Ni Termineringsside
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 2,88 kg
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140205666
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
Links
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较