配套产品
配套产品
型号: 15 03 020 2401 000
har-flex HD-Card Edge 20p THR PL1 200pcs
har-flex HD-Card Edge 20p THR PL1 200pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 20
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 03 020 2401 000
har-flex HD-Card Edge 20p THR PL1 200pcs
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série har-flex®
  • Identification HD-Card Edge
  • Elément Connecteur
  • Caractéristiques Méthode de raccordement des dispositifs de retenue : THR
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement par soudage par refusion (SMT)
  • Type de connexion
    Carte mère à carte fille
    Mezzanine
  • Nombre de contacts 20
  • Contenu du kit 200 pièces sur bobine
Données techniques
  • Rangées de contacts 2
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 0,8 mm
  • Ecart entre les contacts (côté accouplement) 0,8 mm
  • Taux de transmission de données ‌ 25 Gbit/s
  • Distance d'isolement
    ≥0,2 mm Fond de panier
    ≥0,53 mm Connecteur
    ≥0,1 mm Carte fille
  • Ligne de fuite
    ≥0,2 mm Fond de panier
    ≥0,53 mm Connecteur
    ≥0,1 mm Carte fille
  • Limite de température -55 ... +125 °C
  • Force d'insertion ≤ 15 N
  • Force d'arrachement ≥ 4 N
  • Classe de performance 1
  • Cycles de connexion ≥ 200
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 Conformément à la norme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 Conformément à la norme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Coplanarité des contacts ≤ 0,1 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polymère à cristaux liquides (LCP)
  • Couleur (d'insert) Noir
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts)
    Métal noble sur Ni Côté accouplement
    Sn sur Ni Côté raccordement
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 0,001 kg
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140205758
  • eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications
Liens
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较