配套产品
配套产品
Combinables
4
型号: 15 85 626 2601 000
har-flex Hybrid F ang 6+26 SMT PL1 400pc
har-flex Hybrid F ang 6+26 SMT PL1 400pc

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌22.5 A
插针: 32
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 15 85 626 2601 000
har-flex Hybrid F ang 6+26 SMT PL1 400pc
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
产品详情
Название
  • Категория Connectors
  • Серия har-flex®
  • Название Hybrid
  • Элемент Female connector
  • Описание контактов Angled
Версия
  • Метод подключения Reflow soldering termination (SMT)
  • Тип соединения
    Motherboard to daughtercard
    Extender card
  • Число контактов 32
  • Число сигнальных контактов 26
  • Число силовых контактов 6
  • Содержимое упаковки 400 pieces on reel
Технические характеристики
  • Шаг контактов (сторона подключения)
    1.27 mm
    2.54 mm
  • Шаг контактов (сторона сопряжения)
    1.27 mm
    2.54 mm
  • Номинальный ток ‌ 22.5 A
  • Номинальное напряжение
    ‌ 50 V AC
    ‌ 120 V DC
  • Номинальное напряжение acc. to IEC 60664-1
  • Номинальное импульсное напряжение 1.5 kV
  • Степень загрязнения 2
  • Расстояние между проводниками
    ≥0.4 mm Signal contacts
    ≥1.74 mm Power contacts
    ≥1.11 mm Signal to power contacts
  • Длина пути тока утечки
    ≥0.4 mm PCB: Signal contacts
    ≥1.74 mm PCB: Power contacts
    ≥1.11 mm PCB: Signal to power contacts
    ≥0.4 mm Connector: Signal contacts
    ≥1.89 mm Connector: Power contacts
    ≥2.09 mm Connector: Signal to power contacts
  • Сопротивление изоляции >1010 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 25 mΩ
  • Предельная температура -55 ... +125 °C
  • Уровень исполнения 1
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Испытательное напряжение Uср.кв.
    0.5 kV Signal
    1.39 kV Signal / Power
    1.39 kV Power / Power
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Компланарность контактов ‌ 0.12 mm
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Цвет (контактная вставка) Black
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 2,049 g
  • Страна изготовления China
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140205222
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)